Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Pasivováno.Upozornění:Závitové vložky umožňují opakované použití, resp. opravu poškozených, vytrhnutých a zadřených otvorů se závitem. To umožňuje navrácení kvality poškozené části výrobku.
Závitové vložky je možné použít pro různé materiály, také do lehkých kovů i odlitků. U vložek s vnitřním závitem větším než M6 jsou součástí dodávky čtyři aretační klíny. Přípustné odchylky od normy:
Pro uvedené závity platí následující hodnoty - 6H pro vnitřní závit a 6g pro vnější závit. Ostatní hodnoty ±0,25 mm.

Technické pokyny viz návod k závitovým vložkám.
Přednosti:- Lehká a rychlá montáž.
- Vložka je fixována čtyřmi klíny, čímž je zabráněno jejímu protočení.
- Kromě toho instalace nevyžaduje jiné zvláštní příslušenství pro montáž.
Odkaz na výkres:
1) Aretační klín
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07660 Závitové vložky 197 kB

Výkresy

Závitové vložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1
Vnitřní
závit
D2
Vnější
závit
L
Délka
Montáž
Ø
vrtáku
Montáž Ø
zápuště
+0,25
Montáž
závitový
Montáž
minimální
hloubka závitu
Demontáž
Ø
vrtáku
Demontáž
Hloubka
vývrtu
Objednací číslo
montážní nářadí
CADPřís.CenaObjednat
07660-05ocelM5M886,98,3M89,55,5407660-805  3,69 €
07660-06ocelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  3,96 €
07660-08ocelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4,40 €
07660-08X1ocelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  4,40 €
07660-10ocelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5,47 €
07660-10X125ocelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  5,47 €
07660-12ocelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  7,03 €
07660-12X125ocelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  7,03 €
07660-105nerezová ocelM5M886,98,3M89,55,5407660-805  7,44 €
07660-106nerezová ocelM6M10x1,25108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  7,25 €
07660-108nerezová ocelM8M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,64 €
07660-108X1nerezová ocelM8x1M12x1,251210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  7,64 €
07660-110nerezová ocelM10M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,75 €
07660-110X125nerezová ocelM10x1,25M14x1,51412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  8,75 €
07660-112nerezová ocelM12M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  11,16 €
07660-112X125nerezová ocelM12x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  11,16 €