|
|
05990Matice s kulatou hlavou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel brynýrovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | H | D1 | SW | R | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05990-04 | ocel | M4 | 5,2 | 8 | 7 | 7 | | | 2,53 € | | 05990-05 | ocel | M5 | 6,7 | 10 | 9 | 9 | | | 2,68 € | | 05990-06 | ocel | M6 | 9,5 | 13,5 | 12,2 | 10 | | | 2,94 € | | 05990-08 | ocel | M8 | 12,8 | 18 | 15,3 | 12 | | | 3,36 € | | 05990-10 | ocel | M10 | 12,1 | 20 | 18,2 | 14 | | | 3,58 € | | 05990-12 | ocel | M12 | 14,8 | 23 | 20 | 16 | | | 3,89 € | | 05990-104 | nerezová ocel | M4 | 5,2 | 8 | 7 | 7 | | | 2,76 € | | 05990-105 | nerezová ocel | M5 | 6,7 | 10 | 9 | 9 | | | 2,90 € | | 05990-106 | nerezová ocel | M6 | 9,5 | 13,5 | 12,2 | 10 | | | 3,17 € | | 05990-108 | nerezová ocel | M8 | 12,8 | 18 | 15,3 | 12 | | | 3,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|