|
|
05280 Ochranná víčka |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Neopren nebo polyamid.Provedení: Neopren černý, odolný vůči oleji, tvrdost 75 Shore A. polyamid bílý. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | H | H1 | pro šrouby | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
05280-06 | A | polyamid | 9 | - | 6,6 | 4 | 2,3 | M3 | | | 1,53 € | | 05280-01 | B | neopren | 11 | 6,6 | 5,5 | 8,5 | 4 | M4 | | | 1,16 € | | 05280-02 | B | neopren | 12,5 | 7,3 | 6,5 | 10 | 4,7 | M5 | | | 1,27 € | | 05280-03 | B | neopren | 15 | 9,9 | 8,5 | 12 | 5,8 | M6 | | | 1,43 € | | 05280-04 | B | neopren | 19 | 12,7 | 11 | 15 | 7,1 | M8 | | | 1,61 € | | 05280-07 | B | neopren | 23 | 15 | 14,5 | 18 | 9 | M10 | | | 2,50 € | | 05280-05 | B | neopren | 26 | 19 | 16,5 | 20 | 10 | M12 | | | 2,01 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|