Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, nerezová ocel 1.7225.
Šrouby z oceli třídy pevnosti 8.8.
Provedení: Základní těleso, kalené á poniklované.
Šrouby, brynýrované.
Upozornění:Pomocí upínačů pro T-drážku mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky. Přítlačnou silou je obrobek dodatečně tlačen na strojní stůl.Použití:1. Upínač pro T-drážku zasuňte do T-drážky strojního stolu až k obrobku.
2. Upevňovací šroub upínače pro T-drážku utáhněte stanoveným utahovacím momentem.
3. Utažením upínacího šroubu upínače pro T-drážku se obrobek upne.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04469 Upínače do T-drážky 308 kB

Výkresy

Upínače do T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BD

HH1H2LSWB1F
kN
F1
kN
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04469-10141422M10312414-1940513,673,5189 62,39 €
04469-12181828M12393018-2449617,41053215 73,73 €
04469-16222235M16503722-3063821,51687535 112,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83