Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Čep ze zušlechtěné oceli.
Rýhovaný knoflík ze zušlechtěné oceli
Provedení: Čep zušlechtěný a broušený.
Rýhovaný knoflík zušlechtěný a brynýrovaný.
Upozornění:* Je možné, aby si zákazník přizpůsobil upínací čep síle tloušťce obrobku.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04400 Upínací čep (Heavy) 213 kB

Výkresy

Upínací čep (Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKTHodí se proCADPřís.CenaObjednat
04400-41210012121001823386,5M8M8x821,5704400-506501 56,64 €
04400-41610012161002423386,5M8M8x821,5704400-506501 67,13 €
04400-51612016161202429489,5M10M10x1028904400-638001 59,75 €
04400-52012016201203029489,5M10M10x1028904400-638001 71,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83