Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04400 Upínací šrouby(Heavy) 167 kB

Výkresy

Upínací šrouby(Heavy)

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKHodí se proCADPřís.CenaObjednat
04400-141201312M12132038221,56,510404400-506501 28,80 €
04400-141601712M16172038221,56,510404400-506501 28,80 €
04400-151601716M161725482,5289,513504400-638001 33,05 €
04400-152002116M202125482,5289,513504400-638001 33,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83