Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací čep z oceli.
Upínací šroub ze zušlechtěné oceli.
Upínací kroužek z mosazi.
Provedení: Upínací čep kalený a brynýrovaný.
Upínací šroub brynýrovaný.
Upínací kroužek bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací čepy lze pomocí vložek do drážek připevnit přímo na strojní stůl. Zásluhou úzkých tolerančních tříd (js6) na výšku je zaručeno paralelní upnutí ke stolu.
Upínací rozsah činí 8 – 40 mm. Dodatečně lze dodat upínací šrouby pro rozsahy upnutí 40 – 67 a 65 – 87 mm.
Vložená podložka zabraňuje poškození strojního stolu a posun při utahování. Upínací kroužek z mosazi zabraňuje vytváření otisků na obrobku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04395 Upínací čepy 175 kB

Upínací čepy

více informací

Výkresy

Upínací čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

HUpínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
04395-050508-40 106,17 €
04395-1001008-40 113,53 €

Upínací šrouby

více informací

Výkresy

Upínací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Upínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
04395-406740-67 58,13 €
04395-658765-87 64,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83