Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací prvek (vpředu), nerezová ocel 1.7225.
Přídržný prvek (vzadu), nerezová ocel 1.0503.
Šrouby s válcovou hlavou a vložky do drážky, ocel třídy pevnosti 8.8.
Provedení: Nerezové díly kaleny a poniklovány.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Pomocí upínačů nízkých obrobků pro T-drážku mohou být upínány obzvlášť nízké obrobky. Přítlačnou silou je obrobek dodatečně tlačen na strojní stůl. Použití:1. Upínač nízkých obrobků zasuňte do T-drážky strojního stolu až k obrobku.
2. Upevňovací šrouby (přídržný prvek) utáhněte stanoveným utahovacím momentem.
3. Utažením upínacího šroubu (upínací prvek) se obrobek upne.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04462 Upínač nízkých obrobků pro T-drážku, z oceli 323 kB

Výkresy

Upínač nízkých obrobků pro T-drážku, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloŠířka
drážky
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Utahovací moment
M1
Nm
Utahovací moment
M2
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04462-121414448M122511210157,56552 82,50 €
04462-1618185610M1630132142512,5150120 119,97 €
04462-2022226211M2035155173618300240 166,72 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83