|
|
04310Excentrické páky, dvojité |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7220. Kulička z plastu.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Vhodný osový čep viz 04250. Excentrická páka je logaritmický spirálový excentr se stálými upínacími vlastnostmi v rámci celé pracovní plochy.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 | B | B1 | H | H1 | D | D1 | R | R1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04310-08 | 104±2 | 14,9 | 16 | 9 | 28,2 | 18,7 | 8 | 25 | 17,2 | 19,2 |  | | 36,66 € | | 04310-10 | 123±2 | 18,6 | 20 | 12 | 34,8 | 23,3 | 10 | 30 | 21,5 | 24 |  | | 44,68 € | | 04310-12 | 146±3 | 24,3 | 25 | 14 | 43,8 | 30,3 | 12 | 30 | 28 | 31,2 |  | | 58,44 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|