Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso, zušlechtěná ocel.
Upínací páka ze zušlechtěné.
Provedení: Základní těleso, brynýrované.
Upínací plocha, broušená.
Upínací páka provedení B, brynýrována.
Upínací páka, provedení C, poniklována.
Upozornění:Dotáhněte stavěcí šroub, aby se zabránilo zpětnému skluzu bočního upínače při upínání. (provedení A)

Upínací páku uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 90°, a to povolením hlavního šroubu.

Obrobek lze upnout konstantní upínací silou díky opracovaným plochám ve tvaru upínací páky C.
Přednosti:- Vysoké upínací síly
- Broušené upínací plochy
- Přítlačná síla zabraňuje zvednutí obrobku
Odkaz na výkres:
1) Stavěcí šroub
2) Šroub s válcovou hlavou
3) Závitový kolík
4) Uvolněná poloha
5) Poloha předpětí
6 )Počáteční poloha upnutí
7) Poloha napnuto
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04579 Boční upínač 406 kB

Výkresy (celkový přehled)

Boční upínač
Boční upínač

Boční upínač, provedení A

více informací

Výkresy

Boční upínač, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4D

D1D2HH1H2H3H4H5CADPřís.CenaObjednat
04579-1400A10080602040M58,6M5x8403322222210 243,77 €
04579-0900A7560451530M46,6M4x632271818188 185,55 €
Objednací čísloProvedeníLL1L2L3L4L5SWSW1TZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04579-1400A691363261942410841450 243,77 €
04579-0900A5210482014319863925 185,55 €

Boční upínač, provedení B

více informací

Výkresy

Boční upínač, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4DD1D3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
04579-03001B10080602040M58,6M5x640332222221024 253,53 €
04579-02001B7560451530M46,6M4x53227181818819 192,29 €
Objednací čísloProvedeníLL2L3L4L5L6RTZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04579-03001B676326174678082,23200 253,53 €
04579-02001B51482013351,56361,62150 192,29 €

Boční upínač, provedení C

více informací

Výkresy

Boční upínač, provedení C

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3B4D

D1D3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
04579-01202C10080602040M58,6M5x640332222221018 253,53 €
04579-00602C7560451530M46,6M4x53227181818814 192,29 €
Objednací čísloProvedeníLL2L3L4L5L6RTZdvih
S
S1=
předběžný zdvih
Upínací
síla
(kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04579-01202C676326174678080,40,81,250 253,53 €
04579-00602C51482013351,56360,30,80,640 192,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83