Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Provedení A s polohovacím kolíkem.
Provedení B bez polohovacího kolíku.
Provedení C bez polohovacího kolíku s upínací pákou.
Materiál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínací páku u provedení C uživatelsky přívětivě nastavit v horizontálním a vertikálním směru v krocích po 30°, a to povolením hlavního šroubu.Montáž:Viz výkres (provedení A).Přednosti:- Kompaktní a plochý design
- Rychlé a jednoduché upínání konstrukčních dílů
Odkaz na výkres:
1) Výchozí poloha upínání
2) Koncová poloha upínání
3) Závitový kolík
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04472 Plochý upínač s excentrem 319 kB

Výkresy (celkový přehled)

Plochý upínač s excentrem
Plochý upínač s excentrem

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

více informací

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení A, s fixačním čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04472-00130A32245244,545432221191030,81,32,1 78,84 €

Plochý upínač s excentrem, provedení B, bez fixačního čepu

více informací

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení B, bez fixačního čepu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWZdvih
S
Upínací
síla
(kN)
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04472-10400B45388365,21063533,530,51561410 96,26 €
04472-10600B706012558,215957504622102627 114,80 €

Plochý upínač s excentrem, provedení C, bez fixačního čepu s upínací pákou

více informací

Výkresy

Plochý upínač s excentrem, provedení C, bez fixačního čepu s upínací pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RZdvih
S
Ruční
síla
FH N
Upínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04472-20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 147,46 €
04472-20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 125,79 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83