Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní
04395-11

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Šroub z oceli.
Upínací kroužek z mosazi.
Provedení: Šrouby černé, brynýrované.
Upínací kroužek, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací šroub s upínacím kroužkem se našroubuje shora do upínacího čepu. Obrobek upínají silně a pevně. Měkký vyměnitelný upínací kroužek z mosazi zabraňuje poškození nebo poškrábání obrobku.

Provedení A: Standardní šroub s minimálním přesahem díky velmi ploché hlavě šroubu.

Provedení B: Šroub s ozubeným ložiskem i pro velké série. Zploštělý upínací kroužek umožňuje rychlé vyjmutí obrobku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04395-11 Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní 200 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
04395-11-1Astandardní 38,00 €

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací šroub s upínacím kroužkem pro upínací čepy, flexibilní, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
04395-11-2Bzploštělý 74,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83