Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny
03055_SF

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Pružina 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy. Tlačný čep kalený.Odkaz na výkres:
1) Zalepený závitový čep
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03055_SF Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny 249 kB

Výkresy

Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny
Pouzdra s odpruženou kuličkou, s vnitřním šestihranem a tlačným kolíkem, z nerezové oceli, standardní síla pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1HLT1NSSíla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Objednací číslo
Montážního klíče
CADPřís.CenaObjednat
03055-03M311,51010,40,70,42,503040-903  6,07 €
03055-04M41,51,5150,60,61,351603040-904  5,06 €
03055-05M52,42,3180,80,81,551703040-905  5,03 €
03055-06M62,72,52011261703040-906  5,03 €
03055-08M83,53221,41,22,572903040-908  5,73 €
03055-10M1043221,41,6383103040-910  6,70 €
03055-12M126428224104703040-912  8,54 €
03055-16M167,55322,52,55388503040-916  13,46 €