Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný
03418-10

Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchytka hřibovitého tvaru, kontramatice, seřizovací matice a tlačítko z nerezu 1.4305.
Čepy z nerezu 1.4542.
Kuličky z nerezu 1.4125.
Tlačná pružina z nerezu 1.4310.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti:- Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
- Délkový rozsah je plynule nastavitelný pomocí pojistné matice a seřizovací matice. To umožňuje uložení na protikusu bez vůle.
- Čep z nerezavějící oceli 1.4542 je kalený, má vysokou pevnost ve střihu a má extrémně velkou zatížitelnost.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03418-10 Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný 276 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, z nerezové oceli s úchytem hřibovitého tvaru a s vysokou pevností ve střihu, nastavitelný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 33,99 €
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 33,99 €
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 33,99 €
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 33,99 €
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 35,10 €
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 34,29 €
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 34,29 €
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 34,29 €
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 34,29 €
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 36,21 €
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 36,21 €
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 36,21 €
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 36,21 €
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 36,21 €
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 36,35 €
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 36,35 €
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 38,50 €
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 38,50 €
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 38,50 €
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 38,50 €
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 38,50 €
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 45,95 €
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 45,95 €
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 47,35 €
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 47,35 €
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 47,35 €
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 47,35 €
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 47,35 €
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 48,93 €
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 48,19 €
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 49,36 €
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 49,36 €
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 49,36 €
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 49,36 €
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 49,36 €
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 50,91 €
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 50,91 €
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 52,39 €
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 70,56 €
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 70,56 €
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 70,56 €
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 70,56 €
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 70,56 €
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 74,43 €
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 74,43 €
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 77,74 €