|
|
03197-05Nerezová úchytná pouzdra s nákružkem pro fixační čepy s kuličkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305. Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Úchytná pouzdra pro fixační čepy s kuličkou se hodí ke snadnému a rychlému uchycení fixačních čepů s kuličkou a zajišťovacích čepů. Nákružek slouží jednostranně jako doraz. Jako unášecí prvek slouží vnitřní šestihran.Přednosti:- díky nákružku lze dosahovat definované hloubky zašroubování. - jednoduché a bezpečné zašroubování. - lze šroubovat do různých materiálů. - lze použít oboustranně.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | M | SW | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03197-05-10512 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13,5 | 17 | 3 | 10 | 2 | M12 | 5 | 5 | 3 |  | | 10,83 € | | 03197-05-10616 | 6 | 24 | 7,5 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 6 | 5 | 3 |  | | 12,49 € | | 03197-05-10816 | 8 | 24 | 10 | 24 | 17,5 | 20 | 3 | 10 | 5 | M16 | 8 | 5 | 3 |  | | 12,49 € | | 03197-05-11024 | 10 | 34 | 13 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 10 | 5 | 5 |  | | 21,46 € | | 03197-05-11224 | 12 | 34 | 15 | 34 | 25 | 25 | 5 | 10 | 5 | M24 | 12 | 5 | 5 |  | | 21,46 € | | 03197-05-11630 | 16 | 40 | 20 | 40 | 31 | 28 | 5 | 10 | 8 | M30 | 16 | 5 | 5 |  | | 25,32 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|