|
|
03194Fixační čepy s kuličkami, s úchytkou hřibovitého tvaru z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Čep nerez 1.4542.
Hřibovité tlačítko a pojistka nerez 1.4305.
Kuličky nerez 1.4125.
Tlačná pružina nerez. Provedení: Čep kalený min. 40 HRC a pasivovaný. Hřibovité tlačítko a pojistka pasivovány. Kuličky kalené 58 +4 HRC a pasivované. Tlačná pružina pasivovaná.Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.
Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.
Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti. Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Fixační čep s kuličkami o průměru čepu 5 a 6 mm jsou opatřeny mezi čepem a úchytem s nákružkem.Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčný čep s kuličkou 03197 Pojistný spirálový kabel 03199 Přídržné lano s očkem 03199 Závěsný kroužek 03199Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Montážní otvor H11 | Smyková síla dvoustřižná max.kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03194-02105010 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 10 | 6 | 23,4 | 16 | 16 | 5 | 24,4 |  |  | 29,24 € | | 03194-02105015 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 15 | 6 | 23,4 | 16 | 21 | 5 | 24,4 |  |  | 29,24 € | | 03194-02105020 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 20 | 6 | 23,4 | 16 | 26 | 5 | 24,4 |  |  | 29,24 € | | 03194-02105025 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 25 | 6 | 23,4 | 16 | 31 | 5 | 24,4 |  |  | 29,24 € | | 03194-02105030 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 30 | 6 | 23,4 | 16 | 36 | 5 | 24,4 |  |  | 29,83 € | | 03194-02105035 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 35 | 6 | 23,4 | 16 | 41 | 5 | 24,4 |  |  | 29,83 € | | 03194-02105040 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 40 | 6 | 23,4 | 16 | 46 | 5 | 24,4 |  |  | 29,83 € | | 03194-02105050 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 50 | 6 | 23,4 | 16 | 56 | 5 | 24,4 |  |  | 30,06 € | | 03194-02105060 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 60 | 6 | 23,4 | 16 | 66 | 5 | 24,4 |  |  | 33,37 € | | 03194-02105070 | 20,6 | 5 | 5,54 | 11,9 | 5,8 | 70 | 6 | 23,4 | 16 | 76 | 5 | 24,4 |  |  | 33,37 € | | 03194-02106010 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 10 | 7 | 23,4 | 16 | 17 | 6 | 35,64 |  |  | 27,04 € | | 03194-02106015 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 15 | 7 | 23,4 | 16 | 22 | 6 | 35,64 |  |  | 27,04 € | | 03194-02106020 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 20 | 7 | 23,4 | 16 | 27 | 6 | 35,64 |  |  | 29,06 € | | 03194-02106025 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 25 | 7 | 23,4 | 16 | 32 | 6 | 35,64 |  |  | 29,06 € | | 03194-02106030 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 30 | 7 | 23,4 | 16 | 37 | 6 | 35,64 |  |  | 30,76 € | | 03194-02106035 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 35 | 7 | 23,4 | 16 | 42 | 6 | 35,64 |  |  | 30,76 € | | 03194-02106040 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 40 | 7 | 23,4 | 16 | 47 | 6 | 35,64 |  |  | 30,76 € | | 03194-02106050 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 50 | 7 | 23,4 | 16 | 57 | 6 | 35,64 |  |  | 32,48 € | | 03194-02106060 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 60 | 7 | 23,4 | 16 | 67 | 6 | 35,64 |  |  | 33,67 € | | 03194-02106070 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 70 | 7 | 23,4 | 16 | 77 | 6 | 35,64 |  |  | 33,67 € | | 03194-02106080 | 20,6 | 6 | 6,99 | 11,9 | 5,8 | 80 | 7 | 23,4 | 16 | 87 | 6 | 35,64 |  |  | 33,67 € | | 03194-02108010 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 10 | 8 | 23,4 | 16 | 18 | 8 | 63,8 |  |  | 31,03 € | | 03194-02108015 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 15 | 8 | 23,4 | 16 | 23 | 8 | 63,8 |  |  | 31,03 € | | 03194-02108020 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 20 | 8 | 23,4 | 16 | 28 | 8 | 63,8 |  |  | 31,03 € | | 03194-02108025 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 25 | 8 | 23,4 | 16 | 33 | 8 | 63,8 |  |  | 31,03 € | | 03194-02108030 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 30 | 8 | 23,4 | 16 | 38 | 8 | 63,8 |  |  | 33,38 € | | 03194-02108035 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 35 | 8 | 23,4 | 16 | 43 | 8 | 63,8 |  |  | 33,38 € | | 03194-02108040 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 40 | 8 | 23,4 | 16 | 48 | 8 | 63,8 |  |  | 35,63 € | | 03194-02108050 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 50 | 8 | 23,4 | 16 | 58 | 8 | 63,8 |  |  | 35,63 € | | 03194-02108060 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 60 | 8 | 23,4 | 16 | 68 | 8 | 63,8 |  |  | 38,04 € | | 03194-02108070 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 70 | 8 | 23,4 | 16 | 78 | 8 | 63,8 |  |  | 38,04 € | | 03194-02108080 | 20,6 | 8 | 9,42 | 11,9 | 5,8 | 80 | 8 | 23,4 | 16 | 88 | 8 | 63,8 |  |  | 38,04 € | | 03194-02510015 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 15 | 9 | 25,7 | 17,8 | 24 | 10 | 100,1 |  |  | 33,24 € | | 03194-02510020 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 20 | 9 | 25,7 | 17,8 | 29 | 10 | 100,1 |  |  | 33,24 € | | 03194-02510025 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 25 | 9 | 25,7 | 17,8 | 34 | 10 | 100,1 |  |  | 33,24 € | | 03194-02510030 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 30 | 9 | 25,7 | 17,8 | 39 | 10 | 100,1 |  |  | 37,20 € | | 03194-02510035 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 35 | 9 | 25,7 | 17,8 | 44 | 10 | 100,1 |  |  | 37,20 € | | 03194-02510040 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 40 | 9 | 25,7 | 17,8 | 49 | 10 | 100,1 |  |  | 37,20 € | | 03194-02510050 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 50 | 9 | 25,7 | 17,8 | 59 | 10 | 100,1 |  |  | 37,20 € | | 03194-02510060 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 60 | 9 | 25,7 | 17,8 | 69 | 10 | 100,1 |  |  | 43,48 € | | 03194-02510070 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 70 | 9 | 25,7 | 17,8 | 79 | 10 | 100,1 |  |  | 43,48 € | | 03194-02510080 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 80 | 9 | 25,7 | 17,8 | 89 | 10 | 100,1 |  |  | 43,48 € | | 03194-02510090 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 90 | 9 | 25,7 | 17,8 | 99 | 10 | 100,1 |  |  | 45,11 € | | 03194-02510100 | 25,4 | 10 | 11,86 | 14,2 | 7,4 | 100 | 9 | 25,7 | 17,8 | 109 | 10 | 100,1 |  |  | 45,11 € | | 03194-03512020 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 20 | 10 | 32,3 | 21,6 | 30 | 12 | 144,06 |  |  | 42,90 € | | 03194-03512025 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 25 | 10 | 32,3 | 21,6 | 35 | 12 | 144,06 |  |  | 42,90 € | | 03194-03512030 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 30 | 10 | 32,3 | 21,6 | 40 | 12 | 144,06 |  |  | 46,85 € | | 03194-03512035 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 35 | 10 | 32,3 | 21,6 | 45 | 12 | 144,06 |  |  | 46,85 € | | 03194-03512040 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 40 | 10 | 32,3 | 21,6 | 50 | 12 | 144,06 |  |  | 46,85 € | | 03194-03512050 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 50 | 10 | 32,3 | 21,6 | 60 | 12 | 144,06 |  |  | 54,48 € | | 03194-03512060 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 60 | 10 | 32,3 | 21,6 | 70 | 12 | 144,06 |  |  | 54,48 € | | 03194-03512070 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 70 | 10 | 32,3 | 21,6 | 80 | 12 | 144,06 |  |  | 54,48 € | | 03194-03512080 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 80 | 10 | 32,3 | 21,6 | 90 | 12 | 144,06 |  |  | 54,48 € | | 03194-03512090 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 90 | 10 | 32,3 | 21,6 | 100 | 12 | 144,06 |  |  | 63,83 € | | 03194-03512100 | 34,7 | 12 | 14,45 | 18,3 | 10,7 | 100 | 10 | 32,3 | 21,6 | 110 | 12 | 144,06 |  |  | 63,83 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|