Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní provedení
95010

Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

zpět na skupinový přehled
PopisMateriál:Těleso z ocelového plechu.
Kola s termoplastovým gumovým běhounem.
Disky kola z polypropylenu.
Provedení: Těleso lisované. Těleso otočné rolny s 2násobným kuličkovým uložením v otočném věnci. Kola s kluznými ložisky.Upozornění:Osa kola našroubovaná. Otočné a pevné rolny s hřbetním otvorem. Kola v elektricky vodivém provedení, nezanechávající stopu, šedé barvy. Ohmický odpor kola činí méně než ≤ 10⁴ΩPoužití:Elektricky vodivá kola, otočné a pevné rolny se používají k zajištění ochrany před elektrostatickým výbojem, který může být způsobován přepravními zařízeními nebo přepravovanými předměty. Lze tak zabránit poškození citlivých přepravovaných předmětů nebo také bolestivému elektrostatickému výboji při používání pojezdu.Teplotní rozsah:-20 °C až +60 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 95010 Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní provedení 428 kB
 Technické pokyny pro pojezdová kola pro otočná a pevná elektricky vodivá 302 kB

Výkresy (celkový přehled)

Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní provedení
Otočné a pevné pojezdové rolny, elektricky vodivé standardní provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNázevProvedení 1Uložení
kola
ABDD1D2HRNosnost
kg
CADPřís.CenaObjednat
95010-11050191Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko-195011-69-30 10,42 €
95010-11075251Pevná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko-257511-98-50 16,04 €
95010-1105019Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko2519501143695030 11,85 €
95010-1107525Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko29257511439866,550 17,61 €
95010-1110025Otočná rolnabez zajišťovacího systémukluzné ložisko332510011431218360 23,97 €
95010-11050192Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko2519501143695030 15,81 €
95010-11075252Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko29257511439866,550 21,54 €
95010-11100252Otočná rolnase zajišťovacím systémem stop-fixkluzné ložisko332510011431218360 27,88 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83