Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Ovládací jednotka, stmívač
86091

Ovládací jednotka, stmívač

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Plastové pouzdro (ABS a PES).Provedení: Nástavbový přístroj s upevňováním pomocí podélného otvoru.Upozornění:Ovládací přístroj pro externí ovládání LED svítidla. Ovládání probíhá pomocí membránové klávesnice se 3 ovládacími prvky. Svítidlo LED lze plynule stmívat v rozmezí 100-10 % a zapínat a vypínat pomocí řídicí jednotky.
Připojení ke svítidlu se provádí pomocí zástrčky Wieland BST14I2F B1.

Řídicí jednotka je vhodná pro svítidla LED 86050-05.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA.
Teplotní rozsah:Skladovací teplota: -20 °C až +80 °C.
Provozní teplota: -20 °C do +50 °C
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86091 Ovládací jednotka, stmívač 327 kB

Výkresy

Ovládací jednotka, stmívač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Délka kabeluDruh krytíTřída ochranyCADPřís.CenaObjednat
86091-13000IP54III 38,65 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83