Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:K montáži strojních svítidel LED 86025-10 se používají držáky světel z pozinkované pružinové oceli.
.
Hliníkový profil LED svítidla je zacvaknutý do namontovaných držáků světla, a proto odolává i silným vibracím.

Provedení A: standardní (k našroubování).

Provedení B: s magnetem.

Dodávka se uskutečňuje po párech.
Odkaz na výkres:
Provedení A: standardní, k našroubování
provedení B: s magnetem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86090-25 Držák svítidla 238 kB

Výkresy (celkový přehled)

Držák svítidla

Držák svítidla, standardní, pro přišroubování

více informací

Výkresy

Držák svítidla, standardní, pro přišroubování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
86090-25-1Držák svítidlaAstandardní 3,47 €

Držák svítidla, s magnetem

více informací

Výkresy

Držák svítidla, s magnetem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevProvedeníTyp provedeníCADPřís.CenaObjednat
86090-25-2Držák svítidlaBs magnetem 14,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83