Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel A2.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Montážní úhelníky z nerezové oceli slouží k montáži strojních svítidel LED 86025.

Díky tomu lze svítidlo LED plynule nastavit a zafixovat v ose otáčení o 110°.

Oba držáky se připevňují ke koncovým krytkám svítidla pomocí šroubů M4x6 (v rozsahu dodávky) do otvorů se závitem.
Rozsah dodávky2 montážní úheníky.
4 šrouby se zploštělou půlkulatou hlavou DIN EN ISO 7380 M4x6.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86090-20 Montážní úhelník 228 kB

Výkresy

Montážní úhelník

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
86090-20-302840Montážní úhelník 8,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83