Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Spojovací desky pro svítidla LED s drážkou
86090

Spojovací desky pro svítidla LED s drážkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Spojovací desky z hliníku.
Kladivové matice z oceli.
Šrouby s válcovou hlavou z nerezové oceli.
Provedení: Spojovací desky, eloxované.
Kladivové matice, pozinkované.
Šrouby s válcovou hlavou A2-70.
Upozornění:Montážní příslušenství pro svítidla LED s drážkou. Spojovací desky umožňují upevnění svítidel na profilové drážky a ploché prvky.Rozsah dodávky2 kusy spojovacích desek.
2 matice s kladívkovou hlavou, drážka 8 - M6.
2 matice s kladívkovou hlavou, drážka 10 - M6.
2 šrouby se zápustnou hlavou M5x18.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86090 Spojovací desky pro svítidla LED s drážkou 328 kB

Výkresy

Spojovací desky pro svítidla LED s drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
86090-554186Spojovací deska 8,50 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83