Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu
230 Volt, stmívatelná
86050

LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 230 Volt,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro: z hliníku.
Koncové krytky: plast PA, vyztužený uhlíkovými vlákny.
Difuzor: polykarbonát.
Tlačítka: plast ABS/PA.
Provedení: Kryt: eloxovaný v přírodní barvě (provedení ESD černě eloxované).
Koncové krytky: černé.
Difuzor: průhledný.
Tlačítko: modré, svítící (provedení ESD oranžové, svítící).
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení pracovišť. Svítidla LED jsou upevněny v hliníkovém profilu s drážkou 8 typu I na zadní straně. Pomocí drážky je možné připevnění k profilovým drážkám a k plochým prvkům pomocí samostatně dostupného příslušenství.

Svítidla LED mají proudový vstup a proudový výstup. To je integrováno do koncovek na přední straně. Připojení k napájení se realizuje pomocí samostatně dostupného síťového kabelu. Pomocí propojovací spojky nebo propojovacího kabelu lze přímo nebo na dálku propojit několik svítidel LED (řetězení max. 6 zásuvkových lišt, délka kabelu max. 8 m pro síťový a spojovací kabel. Připojovací výkon max. 3500 Watt). K výstupu napájení lze připojit další svítidla LED nebo zásuvkové lišty.

U svítidla LED se funkce zapnutí, vypnutí a stmívání ovládají pomocí stmívacího tlačítka na vstupní straně svítidla. Poslední nastavená intenzita světla se uloží a automaticky se vyvolá při dalším zapnutí přístroje.

Díky kónickému prizmatickému sklu poskytují svítidla LED na pracovišti rovnoměrný světelný tok v neutrální bílé barvě, který neoslňuje a nebliká. Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin jsou LED diody prakticky bezúdržbové.
Teplotní rozsah:0 °C až +40 °C.Příslušenství:80161 síťový kabel.
80161-05 spojovací kabel.
80161-10 připojovací spojky.
80161-49 krytky.
07075-01 vodicí vložka přímé spojení.
07075-02 vodicí vložka, profilová spojka.
10242-01 úhelník z oceli.
10905 spojovací desky.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86050 LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 230 Volt, stmívatelná 183 kB

Výkresy

LED-svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu
230 Volt, stmívatelná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Barva
základního
tělesa
Šířka
drážky
LVstup
přepínatelný
StmívatelnýProvozní napětí
V
AC
Provozní frekvence
Hz
Provozní proud
max. A
Úhel vyzařování
Index zobrazení barev
CADPřís.CenaObjednat
86050-10X476přírodně eloxováno8476anoano230501680°85 367,87 €
86050-11X476černě eloxováno8476anoano230501680°85 551,80 €
86050-10X953přírodně eloxováno8953anoano230501679°85 533,85 €
86050-11X953černě eloxováno8953anoano230501679°85 798,55 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelná účinnost
lm/W
Světelný tok
lm
Příkon
W
Druh krytíTřída ochranyPřipojovací výkon
max. W
ESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86050-10X4764000 K (neutrální bílá)86139617IP20ochranná izolace II3500ne 367,87 €
86050-11X4764000 K (neutrální bílá)86139617IP20ochranná izolace II3500ano 551,80 €
86050-10X9534000 K (neutrální bílá)86329440IP20ochranná izolace II3500ne 533,85 €
86050-11X9534000 K (neutrální bílá)86329440IP20ochranná izolace II3500ano 798,55 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83