Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5700K, 230 Volt, stmívatelné
86050-05

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5700K, 230 Volt,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svítidlo LED v bílé barvě denního světla, speciálně vyvinuté pro použití v pracovním prostředí, jako jsou výrobní provozy (vysoká účinnost a trvanlivost), laboratoře (přesné zobrazení barev pro přesné výsledky) nebo montážní pracoviště (rovnoměrné osvětlení pro jemnou práci).Materiál:Pouzdro: z hliníku.
Difuzor: polymethylmetakrylát (PMMA).
Koncová krytka: polyamid (PA).
Provedení: Pouzdro: v přírodním barevném provedení, eloxováno.
Difuzor: mikroprizma, proti oslnění.
Koncové krytky: černé.
Kolébkový spínač s kontrolkou.
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení pracovišť. Svítidla LED jsou upevněna v hliníkovém profilu s drážkou 8 typu I na zadní straně. Pomocí drážky je možné připevnění k profilovým drážkám a k plochým prvkům pomocí samostatně dostupného příslušenství. Obsluha probíhá pomocí kolébkového spínače se světelnou kontrolkou.

Svítidla LED mají proudový vstup a proudový výstup. Ten je integrován do boční strany hliníkového profilu. Připojení k napájení se realizuje pomocí samostatně dostupného síťového kabelu (zástrčka Wieland GST18i3). Pomocí propojovacího kabelu lze vzájemně propojit několik svítidel LED.

Svítidla LED poskytují na pracovišti rovnoměrný světelný tok bez oslnění a blikání, v bílé barvě denního světla 5700K, která je vhodná pro práci, a to prostřednictvím mikroprismatické čočky za difúzní fólií. Úhel vyzařování činí 90°.

Stmívatelné pomocí samostatně dostupné ovládací jednotky (86091). Ovládací jednotka může svítidlo LED plynule stmívat a zapínat/vypínat.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Teplotní rozsah:-10 °C až +50 °CPřednosti:Vysoce kvalitní kryt je vyroben z hliníku, který zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a nízkou hmotnost. Díky stupni krytí IP40 je svítidlo ideální pro použití v interiéru. Svítidlo dosahuje podání barev >90 (typ 95), což je ideální pro pracovní prostory s vysokými požadavky na věrnost barev. Vysoké zobrazení barev zlepšuje rozpoznávání barev, a umožňuje tak přesnou práci. Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin (L80/B10) jsou LED diody prakticky bezúdržbové.Příslušenství:80161 síťový kabel.
80161-05 spojovací kabel.
86090 spojovací desky pro drážku 8.
07090 kladivové matice, drážka 8.
10242-01 úhelník z oceli.
86091 ovládací jednotka, stmívač.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
2) Výstupní strana
3) Přípojka pro externí ovládací jednotku (stmívač)
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86050-05 LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5700K, 230 Volt, stmívatelné 385 kB

Výkresy

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5700K, 230 Volt, stmívatelné

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LPřípojkaStmívatelnýObjímka lampyPříkon
W
CADPřís.CenaObjednat
86050-05-111X0472472WIELAND GST18i3anoLED, integrovaná~13 278,17 €
86050-05-111X0898898WIELAND GST18i3anoLED, integrovaná~26 361,81 €
Objednací číslo

Příkon svítidla
W
Provozní napětí
V
AC
Provozní frekvence
Hz
Rozložení světlaÚhel vyzařování
CADPřís.CenaObjednat
86050-05-111X0472~11,5120-27750-60přímé90° 278,17 €
86050-05-111X0898~2350-6050-60přímé90° 361,81 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelná účinnost
lm/W
Světelný tok
lm
Index zobrazení barev
Životnost
svítidla
CADPřís.CenaObjednat
86050-05-111X04725700 K (denní bílá)1731990>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 278,17 €
86050-05-111X08985700 K (denní bílá)1733980>90 (typ. 95)>100.000 h (L80/B10) 361,81 €
Objednací číslo

Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86050-05-111X0472Mikroprizmatický krytIP40Ivolná skupinaanone 278,17 €
86050-05-111X0898Mikroprizmatický krytIP40Ivolná skupinaanone 361,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83