Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5600K, 230 Volt
86050-02

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5600K, 230 Volt

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Svítidlo LED v bílé barvě denního světla. Univerzálně použitelné LED svítidlo pro rozmanité použití v dílnách a na systémových pracovištích.Materiál:Pouzdro: z hliníku.
Difuzor: plast.
Koncová krytka: polyamid (PA).
Provedení: Pouzdro: v přírodním barevném provedení, eloxováno.
Difuzor: mikroprizma, proti oslnění.
Koncové krytky: černé.
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení pracovišť. Svítidla LED jsou upevněna v hliníkovém profilu s drážkou 10 na zadní straně. Pomocí drážky je možné připevnění do profilových drážek a k plochým prvkům pomocí samostatně dostupného příslušenství. Obsluha probíhá pomocí kolébkového spínače.

Svítidla LED mají proudový vstup. Ten je integrován do přední části koncové krytky. Připojení k napájení se realizuje pomocí samostatně dostupného síťového kabelu (zástrčka Wieland GST18i3).

Svítidla LED poskytují na pracovišti rovnoměrný tok světla bez oslnění a blikání v bílé barvě denního světla 5600 K, která je vhodná pro práci, a to prostřednictvím mikroprizmatického krytu. Úhel vyzařování činí 100°.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA.
DIN EN 62471.
Teplotní rozsah:-10 °C až +45 °C.Přednosti:Vysoce kvalitní kryt je vyroben z hliníku, který zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a nízkou hmotnost. Díky stupni krytí IP40 je svítidlo ideální pro použití v interiéru. Svítidlo dosahuje zobrazení barev >85. Svítidlo LED je jednoduché, robustní a necitlivé s optikou pro plošné osvětlení. Kryt s mikroprizmaty zvyšujícími rozptyl světla zajišťuje vyvážené osvětlení pracovišť ve výrobě, montáži nebo balení. Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin (L80/B10) jsou LED diody prakticky bezúdržbové.Příslušenství:80161 síťový kabel.
86090 spojovací desky pro drážku 10.
07090 kladivové matice, drážka 10.
10242-01 úhelník z oceli.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86050-02 LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5600K, 230 Volt 405 kB

Výkresy

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5600K, 230 Volt

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LPřípojkaStmívatelnýObjímka lampyPříkon
W
CADPřís.CenaObjednat
86050-02-100X0500500WIELAND GST18i3neLED, integrovaná~14 168,42 €
86050-02-100X0900900WIELAND GST18i3neLED, integrovaná~24 250,30 €
Objednací číslo

Příkon svítidla
W
Provozní napětí
V
AC
Provozní frekvence
Hz
Rozložení světlaÚhel vyzařování
CADPřís.CenaObjednat
86050-02-100X0500~11120-27750-60přímé100° 168,42 €
86050-02-100X0900~21120-27750-60přímé100° 250,30 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelná účinnost
lm/W
Světelný tok
lm
Index zobrazení barev
Životnost
svítidla
CADPřís.CenaObjednat
86050-02-100X05005600 K (denní bílá)1551670>85>100.000 h (L80/B10) 168,42 €
86050-02-100X09005600 K (denní bílá)1553340>85>100.000 h (L80/B10) 250,30 €
Objednací číslo

Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86050-02-100X0500Mikroprizmatický krytIP40Ivolná skupinanene 168,42 €
86050-02-100X0900Mikroprizmatický krytIP40Ivolná skupinanene 250,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83