Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5200 - 5700K, stmívatelná, 24 Volt DC
86050-10

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5200 - 5700K,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Systémové svítidlo LED v bílé barvě denního světla. Univerzálně použitelné svítidlo LED se zesíleným rozptylem světla a rovnoměrnou distribucí světla pro rozmanité použití na jednotlivých pracovištích, montážních linkách nebo strojích (kde se nevyskytuje mazací a chladicí kapalina a nelétají třísky z obrábění).Materiál:Pouzdro: z hliníku.
Difuzor: plast.
Koncová krytka: polyamid (PA).
Provedení: Pouzdro: v přírodním barevném provedení, eloxováno.
Difuzor: mikroprizma, proti oslnění.
Koncové krytky: černé.
Upozornění:Svítidla LED v robustní průmyslové kvalitě pro osvětlení pracovišť. Svítidla LED jsou upevněna v hliníkovém profilu s integrovanými upevňovacími jazýčky v koncové krytce. Upevňovací jazýčky umožňují univerzální montáž do profilových drážek a na plošné prvky. Obsluha probíhá pomocí kolébkového spínače.

Svítidla LED mají konektor M12 a proudový vstup. Ten je integrován do přední části koncové krytky. Připojení k napájecímu zdroji se provádí pomocí konektoru M12x1 (3 až 5-pólový).

Svítidla LED poskytují na pracovišti rovnoměrný tok světla bez oslnění a blikání v bílé barvě denního světla 5200 - 5700K, která je vhodná pro práci, a to prostřednictvím mikroprismatické čočky. Úhel vyzařování činí 100°.

Stmívatelné pomocí samostatně dostupné ovládací jednotky (86091-02). Ovládací jednotka může svítidlo LED plynule stmívat a zapínat/vypínat.

Certifikáty / splněné normy:
CE, UKCA, certifikováno ETL (5003529)
DIN EN 62471.
Teplotní rozsah:-10 °C až +60 °C.Přednosti:Vysoce kvalitní kryt je vyroben z hliníku, který zaručuje dlouhou životnost, stabilitu a nízkou hmotnost. Díky stupni krytí IP50 je svítidlo ideální pro použití v interiéru. Svítidlo dosahuje zobrazení barev >85 a zaujme vysokým světelným výkonem, velmi dobrým podáním barev a širokým rozptylem světla přes mikroprizmatický kryt.

Díky dlouhé životnosti až 100 000 hodin (L80/B10) LED diody je svítidlo prakticky bezúdržbové.
Příslušenství:82100-20 napájecí jednotka 24V DC.
86091-02 ovládací jednotka, stmívač.
Odkaz na výkres:
1) Vstupní strana
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 86050-10 LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5200 - 5700K, stmívatelná, 24 Volt DC 540 kB

Výkresy

LED svítidla pro pracoviště v hliníkovém krytu 5200 - 5700K, stmívatelná, 24 Volt DC

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LPřípojkaStmívatelnýObjímka lampyCADPřís.CenaObjednat
86050-10-110X0545545M12, A-kódovanýanoLED, integrovaná 203,26 €
86050-10-110X10451045M12, A-kódovanýanoLED, integrovaná 315,93 €
Objednací číslo

Příkon svítidla
W
Provozní napětí
V DC
Rozložení světlaÚhel vyzařování
CADPřís.CenaObjednat
86050-10-110X0545~2424+/-10%přímé100° 203,26 €
86050-10-110X1045~4824+/-10%přímé100° 315,93 €
Objednací číslo

Teplota barev
Světelná účinnost
lm/W
Světelný tok
lm
Index zobrazení barev
Životnost
svítidla
CADPřís.CenaObjednat
86050-10-110X05455200 - 5700 K (denní bílá)1553798>85>100.000 h (L80/B10) 203,26 €
86050-10-110X10455200 - 5700 K (denní bílá)1557596>85>100.000 h (L80/B10) 315,93 €
Objednací číslo

Regulace oslněníDruh krytíTřída ochranyRiziková skupina
(DIN EN 62471)
KaskádovatelnéESD
elektrostatický
výboj
CADPřís.CenaObjednat
86050-10-110X0545Mikroprizmatický krytIP50IIIvolná skupinanene 203,26 €
86050-10-110X1045Mikroprizmatický krytIP50IIIvolná skupinanene 315,93 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83