Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Upínací technika od společnosti norelem: Přesné tříčelisťové sklíčidlo

zpět
Upínací technika od společnosti norelem: Přesné tříčelisťové sklíčidlo
Uživatel má přínos z vysoké přesnosti při nízkých upínacích silách
Nová přesná tříčelisťová sklíčidla norelem umožňují jednoduché vnitřní a vnější kulaté obrobky. Byly vyvinuty speciálně pro aplikace, které si vyžadují vysokou přesnost při nízkých upínacích silách. Takto jsou velmi vhodné např. pro údaje v měřicí technice a pro laserové popisování.

S obvodovým házením < 0,03 mm, radiálním házním < 0,01 mm a přesností opakovaného pnutí < 0,01 mm nabízí nová přesná tříčelisťová sklíčidla norelem excelentní hodnoty. Jsou k dostání v konstrukčních velikostech s průměrem 50 mm, 64 mm, 104 mm a 160 mm. Díky kompaktní konstrukci a použitím hliníkových základních těles při velikostech 104 mm a 160 mm je lze lehce a ergonomicky ovládat. Čelisťová sklíčidla velikosti 50 mm a 64 mm se skládají z oceli. Pro upínací čelisti všech provedení se používá kalená ocel.

Upínání obrobku se provádí jednoduchým upínacím kroužkem ručně nebo dodanou upínací pákou. Kalené upínací čelisti jsou na venek ostupňovány a vratná. Pro vrácení je upínací čelist označena dvěma čísly, které musí souhlasit s očíslovaním základního tělesa.
Dodatečně ke každému čelisťovému sklíčidlu dodává norelem válcové čepy v různých velikostech. Kolíky se nasadí na horní stranu čelistí a slouží ke zvýšenému upnutí malých dílů. Aby byly všechny plochy obrobku např. během měřicího nebo označovacího procesu optimálně přístupné. Pomocí závitu nacházejícího se na spodní straně lze čelisťové sklíčidlo stabilně našroubovat.
Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním
Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83