Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním
33226

Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a čelisti z oceli.
Od Ø100 základní těleso hliník, čelisti ocel.
Provedení: Základní těleso bez povrchové úpravy, čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Od Ø100 základní těleso tvrdý elox, čelisti kalené, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Tato čelisťová sklíčidla jsou určena speciálně pro požadavky, u nichž se vyžaduje nízká upínací síla, avšak vysoká přesnost. K vnitřnímu a vnějšímu upínání kulatých obrobků. Upínání obrobku se uskutečňuje jednoduchým otáčením svěracího kroužku rukou nebo k dodávce přiloženou upínací pákou. Kalené upínací čelisti jsou směrem ven stupňovité a lze je obrátit. Pro obrácení je každá upínací čelist označena dvěma čísly. Číslo směřující na upínací čelisti směrem ven musí souhlasit s číslem na základním tělese.

Čelisťové sklíčidlo D=50 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm.
Čelisťové sklíčidlo D=64 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 2 mm) o délce 12 a 18 mm.
Čelisťové sklíčidlo D=104 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 3 mm) o délce 12, 18 a 24 mm.
Čelisťové sklíčidlo D=160 s ovládacím nářadím a vždy třemi kolíky (Ø 4 mm) o délce 18 a 24 mm.

Kolíky lze zasunout na horní straně čelisti a slouží k lepšímu upínání malých dílů. Kolíky lze demontovat.

Obvodová házivost < 0,03 mm
Boční házivost < 0,01 mm
Přesnost opakovaného upnutí < 0,01 mm
Odkaz na výkres:
1) Připojovací rozměry dole pro pouzdro 100 a 160 mm.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 33226 Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním 750 kB
 Rychlovýměnný systém 1,7 MB

Výkresy

Přesné tříčelisťové sklíčidlo s ručním upínáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A1A2A3A4D

D1D2D3E1E2E3E4HH1H2CADPřís.CenaObjednat
33226-50ocel1-1818-3636-54-5052,5114017-3535-53-7,837,5284 772,28 €
33226-64ocel1-3018-4836-66-6566134017-4735-65-7,837,5284 791,82 €
33226-100hliník1-4028-6648-8468-102100105,5188920-6040-8060-100948334,5 1 355,56 €
33226-160hliník2,5-7042-120100-160-160164349638-10090-160-2078,55310 2 169,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83