Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Čepy a vidlicové hlavice v novém provedení

zpět
Čepy a vidlicové hlavice v novém provedení

Celkem pět nových modelů doplňují kompletní sortiment od společnosti norelem

U společnosti norelem mají konstruktéři nyní v oblasti čepů a vidlic ještě větší volbu. Pomocí těchto komponent lze realizovat zcela funkční vidlicové klouby.

Ihned jsou k dispozici tři nové čepy pro vidlicové hlavice u firmy norelem.

Zde je zahrnut model 27621-01 se zápichem pro hřídelovou pojistku pomocí pojistné podložky pro hřídele podle DIN 6799. Alternativně lze použít KL nebo SL pojistku.

K dispozici je další čep 27621-02 se zápichem, u kterého se používá pojistný kroužek podle DIN 471. U třetího čepu se oproti tomu provádí zajištění pomocí 27621-03 závlačky.

V oblasti vidlicové hlavy nabízí norelem pod číslem výrobku 27624-05 nové modely z oceli nebo ušlechtilé oceli s vnějším závitem.. Vhodné protikusy z oceli jsou rovněž k dostání: Lze je kobinovat s vidlicovými hlavicemi a vidlicovými klouby DIN 71752. Tyto výrobky slouží jako spojení, pokud se má kompenzovat jedno směrové přesazení.

Čepy a vidlicové hlavice, všechna provedení:

K výrobkům:

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83