Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Nové závěsné háky od společnosti norelem

zpět

Vemi rychle zavěšeno – pomocí nových závěsných háků od společnosti norelem

Rozsáhlý sortiment závěsných háků pro nejrůznější zvedací účely

Závěsné háky od společnosti norelem slouží jako rozhraní mezi zdvihadlem a závěsným řetězem resp. textilní závěsné prostředky. Umožňují zdvih břemene až do hmotnosti 10 tun a vyrábějí se za dodržení aktuálních bezpečnostních podmínek.

U společnosti norelem naleznou konstruktéři běžné typy háků s závěsnou nebo vidlicovou hlavicí. Poslední uvedené se dodávají s čepem a se závlačkou; umožňují přímou montáž řetězu bez použití spojovacích článků. Závěsné háky jsou vhodné jen pro řetězy jmenovité velikosti 6 až 16 mm a lze je použít k zvedání břemen těžkých až 10 tun. Všechny modely mají vysoce kvalitní kovanou bezpečnostní závoru, která zabraňuje vyklouznutí břemene. Pojistný hák 07792 a otočný břemenový hák 07794 se zavírají a zablokují automaticky pod zatížením a nabízí tím uživateli ještě více bezpečnosti.

K rychlému zavěšení textilních vázacích prostředků jako jsou háky zdvihacích popruhů nebo kruhové smyčky je vhodný zdvihací popruh 07796. Je vybaven stabilní kovanou jisticí západkou. Aby nedocházelo k poškození textilních vázacích prostředků, jsou všechny hrany dokonale zaoblené. . Barva háků zdvihacích popruhů se orientuje podle kódu barvy nosnosti textilních vázacích prostředků.

Všechny závěsné háky v sortimentu firmy norelem se vyrábějí za dodržení aktuálních bezpečnostních předpisů, podles směrnice o strojních zařízeních a jsou přezkoušeny v souladu s BG (H-razítko). Závěsné háky společnosti norelem lze obdržet v kvalitativně vysoké jakostní třídě 10, zdvihací popruh s hákem, včet. spojovacích článků jakostní třídy 8.
 norelem_PM_Lasthaken_EN 6,9 MB
Pojistný hák 07792 společnosti norelem uzavírá a blokuje automaticky pod zatížením a nabízí uživateli ještě více bezpečnosti.
K rychlému zavěšení textilních vázacích prostředků jako jsou háky zdvihací popruhy nebo kruhové smyčky je vhodný zdvihací popruh 07796 od společnosti norelem
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83