Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Nové funkční závěsy společnosti norelem

zpět

Více než jednoduché závěsy: Nové funkční závěsy společnosti norelem

Mnohostranně použitelné pružinové závěsy a hliníkové modely s nastavitelnou frikcí a zarážkovou funkcí

Jednoduché závěsy vzájemně pohyblivě spojují dva pevné díly. Nové funkční závěsy společnosti norelem dokáží více než to: pružinové závěsy se otevírají a uzavírají díky integrované upínací pružině automaticky, zatímco závěsy s nastavitelnou frikcí a blokovací funkcí umožňují také polohování uvnitř úhlu rozevření.

Celkový sortiment na závěsech je u společnosti norelem ihned k dispozici skladem.

Pružinové závěsy se používají všude tam, kde se dveře nebo klapky mají otvírat nebo zavírat automaticky. Přitom může zákazník volit mezi jednoduchými plechovými závěsy z oceli nebo ušlechtilé oceli s viditelnou pružinou a pružinovými závěsy z hliníku s integrovanou upínací pružinou. Pružinové závěsy z oceli nebo ušlechtilé oceli jsou k dispozici ve velikostech 50 mm až 240 mm a s max. točivým momentem až 2,55 Nm, hliníkové modely jsou k dispozici ve velikostech 30 mm až 100 mm a s max. točivým momentem 3,8 Nm. Všechny pružinové závěsy jsou volitelně k dostání s uzavírací nebo otevírací pružinou. Maximální otevírací úhel je dle provedení mezi 180° a 270°.

Závěsy s nastavitelnou frikcí jsou též známy pod názvem závěsy s krouticím momentem. Dovolují polohu dveří v každé libovolné úhlové poloze uvnitř otvíracího úhlu. Třecí odpor závěsu lze plynule nastavit pomocí regulačního šroubu od 0-1 Nm u malé varianty a o 0-5 Nm u velké varianty. Pomocí regulačního šroubu uvnitř závěsu s točivým momentem se vzájemně upnou dva třecí kužely. Třecí odpor působí proti pohybu klapek a dveří a dokáže je držet v požadované poloze.

Podobnou funkci jako závěsy s krouticím momentem nabízí závěsy se zarážkovou funkcí. U těchto modelů zaskočí závěs vždy po 30°-krocích o 0° až 270° a drží tak dveře a klapky otevřené resp. bezpečně uzavřené. Konstantní točivý moment závěsů stačí od 0,3 Nm u nejmenšího provedení až po max. 5 Nm.
Společnost norelem rozšířila sortiment o pružinové závěsy a hliníkové závěsy s nastavitelnou frikcí a zarážkovou funkcí
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83