Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Elektricky vodivá kola a válečky

zpět
Společnost norelem doplňuje sortiment o elektricky vodicí kola a válečky
Efektivní ochrana před elektrostatickým vybitím v mnoha průmyslových aplikacích
Nově v sortimentu společnosti norelem jsou kola a válečky v elektricky vodivém provedení, které chrání před elektrostatickým nabitím. K dostání jsou přístrojová a ocelová plechová kolečka ve více základních velikostech s průměry kol od 50 do 200 mm.
Elektrostatické výboje mohou být pro obsluhu přepravních přístrojů bolestné nebo poškodit dokonce citlivé zboží. Nová elektricky vodivá kola a válečky od společnosti norelem zabraňují spolehlivě takovýmto dotykovým napětím, neboť svodový odpor konstrukčních dílů je maximálně 104 Ω. Další velkou přeností komponent je speciální šedý běhoun z vysoce kvalitního termoplastického gumového elastomeru: Tento nezanechá žádné stopy oděru na dnech a jiných podkladech.

Sortiment společnosti norelem zahrnuje Přípravková a ocelová plechová kolečka, poslední zmíněná jsou k dostání také v těžkém provedení. Zákazník může vždy volit mezi pevným a otočným kolečkem (volitelně s blokovací funk

Elektricky vodívá kola a válečky se používají v nejrůznějších průmyslových oblastech – například v elektronickém odvětví a polovodičovém průmyslu, automobilový průmysl, v nemocnicích a v lékařské technice. Také v oblastech ohrožených výbuchem naleznou své použití.
Přípravkové válečky lze kombinovat s lehkou hliníkovou konstrukcí a často v lékařských přístrojích a displejových vozech. Ocelové plechové válečky jsou proti tomu ideální volbou pro přepravu strojů a přístrojů, palet a pracovních plošin.
Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83