Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Optimální opracování komplexních obrobků

5osé upínače nově u norelem

Složitější obrobky, kratší výrobní časy a zvýšená přesnost dílů - tyto požadavky splňuje 5osý upínač kompakt od společnosti norelem. 5osý upínač je v sortimentu nový a umožňuje kompletní obrábění v jediném upnutí.

Bezvibrační obrábění s maximálními řeznými a posuvnými silami u pouze velmi malých vyčnívajících hran jsou jen některé z výhod 5osého upínače od firmy norelem. Uživatelé mohou používat velmi krátké nástroje, které zaručují dodržení potřebných tolerancí a povrchů. Současně dochází ke snížení nákladů na nástroje. Upínače kompletují moderní 5osá frézovací centra.
Upínací čelisti se rychle a bezpečně přizpůsobí libovolně tvarovaným obrobkům. Je to umožněno díky snadné ovladatelnosti a rychlého přestavení pomocí stupnice. Symetrické uspořádání 5osého upínače obrobek vždy vystředí. Tažný hřídel je u této konstrukce umístěn pod podložkou obrobku. Přenos síly při upnutí obrobku je tak co nejkratší a tahová síla vysoká. Upínací čelisti se proto při zatížení nerozvírají a strojní stůl se nedeformuje. Inteligentní technologie upínání zvyšuje tuhost upnutí a dovoluje používat nejvyšších řezných a posuvných sil.

5osý upínač dodáváme se šířkou čelistí 90 a 125 mm. Možné šířky upnutí se pohybují v rozmezí 20 až 320 mm. Další základní desky a prodlužovací hřídele mohou šířku upnutí teoreticky nekonečně prodloužit. Upínač lze namontovat na stoly s T-drážkami, rastrové systémy a s přírubovým adaptérem na běžné upínací systémy nulového bodu. Uživatel nalezne u firmy norelem také obsáhlý sortiment příslušenství pro univerzální upínací prvek.

Krátký profil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
Každý úspěch začíná nápadem. Proto podporuje společnost norelem konstruktéry a techniky ve strojírenství a výrobě zařízení při realizaci jejich cílů. Správný výběr z naší kompletní nabídky více než 70 000 normovaných a ovládacích dílů najdete rychle a snadno v jedinečném a uživatelsky přívětivém katalogu produktů od norelem THE BIG GREEN BOOK.
.

Získáte čas, pracujete efektivněji a optimalizujete své procesní náklady. Jelikož komponenty norelem jsou okamžitě k dispozici, včetně bezplatných CAD dat pro rychlejší konstrukci bez skic nebo konfiguraci. Perfektní výsledky s menšími náklady času a peněz. Přednost: normovaný díl.

Jako etablovaný znalec branže se angažujeme spolu s norelem ACADEMY při podporování mladého talentovaného dorostu. Aby mohli budoucí konstruktéři opravdu začít.
Kromě toho nabízí norelem ACADEMY také technická školení, semináře a produktová školení.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83