Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:K nastavení upínací délky.
Dodávka s převlečnou maticí.
Prodlužovací hřídele lze vzájemně libovolně kombinovat.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 41355 Prodlužovací hřídele 107 kB

Výkresy

Prodlužovací hřídele

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DL1Upínací rozsahCADPřís.CenaObjednat
41355-0603460prodloužení o 60 mm 108,32 €
41355-12034120prodloužení o 120 mm 143,95 €
41355-24034240prodloužení o 240 mm 179,61 €
41355-48034480prodloužení o 480 mm 350,75 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83