norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione
27628-01

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27628-01 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione 255 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura interna, acciaio, DIN ISO 12240-1 prive di manutenzione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 2Materiale
corpo base
AB

B1DD1D2D3HH1KLL1αSWCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27628-01-05filettatura destrorsaacciaio automatico271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-06filettatura destrorsaacciaio automatico302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-08filettatura destrorsaacciaio automatico362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-10filettatura destrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-10125filettatura destrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-12filettatura destrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-12125filettatura destrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-16filettatura destrorsaacciaio da bonifica6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-1615filettatura destrorsaacciaio da bonifica6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-20filettatura destrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-22filettatura destrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-25filettatura destrorsaacciaio da bonifica91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-30filettatura destrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-35filettatura destrorsaacciaio da bonifica125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-40filettatura destrorsaacciaio da bonifica142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €
27628-01-051filettatura sinistrorsaacciaio automatico271845M5x0,88,5118611,1110361395,76 9,94 €
27628-01-061filettatura sinistrorsaacciaio automatico302056M6x1,0101396,7512,7124013117,27,65 9,94 €
27628-01-081filettatura sinistrorsaacciaio automatico362458M8x1,2512,51612915,8751648141411,612,9 11,07 €
27628-01-101filettatura sinistrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,515191410,519,052057131714,518 13,12 €
27628-01-101251filettatura sinistrorsaacciaio automatico43286,510M10x1,2515191410,519,052057131714,518 15,25 €
27628-01-121filettatura sinistrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,7517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-121251filettatura sinistrorsaacciaio automatico50326,512M12x1,2517,522161222,225226613191724 16,59 €
27628-01-161filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica6442816M16x2,02227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-16151filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica6442816M16x1,52227211528,5752885152228,539 20,70 €
27628-01-201filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica77501020M20x1,527,534251834,92533102143042,557 34,55 €
27628-01-221filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica84541222M22x1,53038282038,10371115325768 46,45 €
27628-01-251filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica91601225M24x2,033,542312242,864212415366885 57,73 €
27628-01-301filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica110701530M30x2,04050372550,851145174188114 71,44 €
27628-01-351filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica125811735M36x2,04658432857,1556165,51650106142 99,97 €
27628-01-401filettatura sinistrorsaacciaio da bonifica142911940M42x2,05365493366,6760187,51655125171 136,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83