norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio fucinato a stampo, trattato termicamente.Versione:Galvanizzato. Gioco cuscinetto 15 - 40 µm.Nota:Il cuscinetto a sfere temprato è lubrificato a lungo termine e chiuso a tenuta con una rondella di copertura. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KJ.
Fino a D = 10 la testa a snodo è dotata di un lubrificatore a imbuto DIN 3405/A.
Da D = 12 e oltre è dotata di lubrificatore cuneiforme DIN 71412/A.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27626 Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4 224 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti a sfera filettatura interna, DIN ISO 12240-4

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1D2D3ABB1HH1KLL1SWαCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
Limite del
numero di giri n
max. 1/min
Filtro
27626-0627626-0616M610133020596,75912101127506501350
27626-0827626-0818M812,5163624512910,51612148,5°400010001300
27626-1027626-10110M10151943286,51410,512201517445014501225
27626-1227626-12112M1217,52250326,5161214,52216197,5°495018001125
27626-1627626-16116M1622276442821151928222262502350975
27626-2027626-20120M20x1,527,534775010251824,533263079003450825
27626-2227626-22122M22x1,5303884541228202637263293003980725
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83