norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili
27627-02

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 14 in acciaio da bonifica forgiato e dotato di punto di ingrassaggio.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo.
Versione:Superficie zincata.Nota:Il cuscinetto radente delle teste a snodo è rilubrificabile. Le misure di connessione corrispondono a DIN 648 Serie KA.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27627-02 Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili 234 kB

Disegni

Teste a snodo con cuscinetto radente, filettatura esterna, acciaio, DIN ISO 12240-1 rilubrificabili

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Versione 2AB

DD1=FilettaturaD2HH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
27627-02-05acciaio automaticofilettatura destrorsa33165M5x0,87,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-06acciaio automaticofilettatura destrorsa36186M6x1,08,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-08acciaio automaticofilettatura destrorsa42228M8x1,2510,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-10acciaio automaticofilettatura destrorsa482610M10x1,512,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-12acciaio automaticofilettatura destrorsa543012M12x1,7515,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-14acciaio da bonificafilettatura destrorsa603414M14x2,016,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-16acciaio da bonificafilettatura destrorsa664016M16x2,019,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-18acciaio da bonificafilettatura destrorsa724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-20acciaio da bonificafilettatura destrorsa785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-22acciaio da bonificafilettatura destrorsa845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-25acciaio da bonificafilettatura destrorsa946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-30acciaio da bonificafilettatura destrorsa1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €
27627-02-051acciaio automaticofilettatura sinistrorsa33165M5x0,87,78611,112041133,255,7 7,98 €
27627-02-061acciaio automaticofilettatura sinistrorsa36186M6x1,08,9696,7512,72245134,37,2 8,14 €
27627-02-081acciaio automaticofilettatura sinistrorsa42228M8x1,2510,412915,8752553147,211,6 8,72 €
27627-02-101acciaio automaticofilettatura sinistrorsa482610M10x1,512,91410,519,052961131014,5 10,66 €
27627-02-121acciaio automaticofilettatura sinistrorsa543012M12x1,7515,4161222,22533691313,417 13,20 €
27627-02-141acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa603414M14x2,016,91913,525,43677161724 16,53 €
27627-02-161acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa664016M16x2,019,4211528,57540861521,628,5 21,34 €
27627-02-181acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa724418M18x1,521,92316,531,754494152642,5 29,15 €
27627-02-201acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa785020M20x1,524,4251834,925471031431,552,5 32,84 €
27627-02-221acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa845422M22x1,525,8282038,105111153857 41,93 €
27627-02-251acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa946025M24x2,029,6312242,86571241547,568 49,71 €
27627-02-301acciaio da bonificafilettatura sinistrorsa1107030M30x2,034,8372550,866145176488 67,95 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83