norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Dimensione dell'alloggiamento (D) 5-12 in acciaio automatico tornito, a partire dalla dimensione (D) 16 in acciaio da bonifica forgiato.
Snodo a sfera in acciaio per cuscinetti volventi temprato, rettificato e lucidato.
Guscio del cuscinetto in bronzo con tessuto PTFE incollato.
Versione:Superficie zincata.Nota:I cuscinetti scorrevoli delle teste a snodo sono privi di manutenzione. Le dimensioni di collegamento corrispondono a DIN 648 serie KA.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 27627 Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4 176 kB

Disegni

Teste articolate con cuscinetti scorrevoli filettatura esterna, DIN ISO 12240-4

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
filettatura destrorsa
N. ordine
filettatura sinistrorsa
D

D1ABHH1KLL1αCapacità di
carico dinamico
kN
Capacità di
carico statico
kN
Filtro
27627-0527627-0515M533188611,1120913°7,54,3
27627-0627627-0616M6362096,7512,7221213°9,36
27627-0827627-0818M8422412915,87251513°16,711
27627-1027627-10110M1048281410,519,05291513°23,417,4
27627-1227627-12112M125432161222,22331913°3223,5
27627-1627627-16116M166642211528,57402215°52,732
27627-2027627-20120M20x1,57850251834,92472815°78,143,8
27627-2227627-22122M22x1,58454282038,1512615°97,252,6
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83