norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB
09001

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:NdFeB N35 (neodimio).Versione:nichelato.Nota:Sistema non schermato.Range di temperatura: max. 80 °C.Montaggio:I magneti sono montabili tramite pressione, avvitamento o incollaggio.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09001 Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB 109 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti grezzi (dischi magnetici) con foro in NdFeB

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09001-12A12 ±0,13,5 ±0,13 ±0,118 1,74 €
09001-15A15 ±0,14,5 ±0,13,5 ±0,129 2,85 €
09001-18A18 ±0,14,5 ±0,14 ±0,141 3,76 €
09001-24A24 ±0,15,5 ±0,14 ±0,166 6,11 €
09001-32B32 ±0,110,5 ±0,12 ±0,142 7,08 €
09001-38B38 ±0,112 ±0,14 ±0,1110 12,13 €
09001-48B48 ±0,215 ±0,15 ±0,1165 18,91 €
09001-56B56 ±0,215 ±0,16 ±0,1230 31,91 €
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83