norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo senza tolleranza di accoppiamento
09061

Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo senza tolleranza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.
Versione:Superficie zincata.Nota:Sistema schermato. Diametro "D" senza tolleranza di accoppiamento. Le possibilità di fissaggio sono costituite da pressione, calettamento o incollaggio.
I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 450 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09061 Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo senza tolleranza di accoppiamento 118 kB

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in AlNiCo senza tolleranza di accoppiamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHH1Forza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09061-01620121,5 5,61 €
09061-02820113,5 4,44 €
09061-031020107 4,78 €
09061-041320910 5,26 €
09061-051620518 6,36 €
09061-062025642 8,25 €
09061-0725351096 12,90 €
09061-0832408180 24,38 €
09061-09405010240 53,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83