norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti (magneti piatti) in ferrite dura
09064

Magneti (magneti piatti) in ferrite dura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico in ferrite dura.
Versione:Alloggiamento zincato.Nota:Magnete piatto senza bussola filettata, sistema schermato. I magneti di fermo vengono inseriti a pressione o incollati nei fori di alloggiamento.

Nel modello D 80 le fessure capillari sulle superfici di tenuta del materiale magnetico inserito non sono evitabili da un punto di vista della tecnica di produzione. Non pregiudicano in alcun modo il funzionamento dei magneti.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09064 Magneti (magneti piatti) in ferrite dura 136 kB

Disegni

Magneti (magneti piatti) in ferrite dura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DHForza di
adesione
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
09064-0110 ±0,154,54 3,24 €
09064-0213 ±0,154,510 3,36 €
09064-0316 ±0,154,518 3,50 €
09064-0420 ±0,15630 4,06 €
09064-0525 ±0,15740 4,61 €
09064-0632 ±0,20780 5,50 €
09064-0740 ±0,208125 6,36 €
09064-0850 ±0,2010220 9,27 €
09064-0963 ±0,2014350 15,66 €
09064-1080 ±0,2518600 24,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83