norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Blocchi a magnete pemanente con passo polare fine e finissimo
09060

Blocchi a magnete pemanente con passo polare fine e finissimo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:I blocchi da 09060-2010 a 09060-2030 sono composti da un sistema magnetico permanente con passo polare stretto, efficace su due o tre superfici (passo polare 4 mm).
Per serrare pezzi estremamente sottili di acciaio si consiglia il blocco 09060-2040 con un passo polare fine di 1,3 mm. La vita utile magnetica dei blocchi è illimitata con le condizioni in essere nella produzione industriale.
I blocchi possono essere molati o lucidati a circa metà della loro altezza senza pregiudicare la forza di adesione.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09060 Blocchi a magnete pemanente con passo polare fine e finissimo 237 kB

Disegni

Blocchi a magnete pemanente con passo polare fine e finissimo

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

BHMax.
deviazione angolare
Superfici
di contatto
mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09060-20101001005010´1 superficie 100x100 2 superfici 100x50 579,73 €
09060-2020100505010´3 superfici 100x50 400,96 €
09060-2030100252510´2 superfici 100x25 253,41 €
09060-2040100252510´2 superfici 100x25 458,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83