norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo
09067

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in ottone.
Nucleo magnetico SmCo.
Nota:Modello liscio, sistema schermato. Diametro "D" rettificato con tolleranza di accoppiamento h6. I magneti cilindrici SmCo non devono in nessun caso essere inseriti a pressione direttamente nel ferro per evitare perdite di forza di adesione a causa di cortocircuiti magnetici. I magneti SmCo sono particolarmente idonei per l'uso diretto in saldatrici a punti, in quanto non si verificano smagnetizzazioni.

I magneti cilindrici possono essere ridotti della misura "H1" senza diminuzione della forza di adesione.
Range di temperatura: max. 200 °C.Nota disegno:
1) Superficie di contatto
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 09067 Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HH1Forza di
adesione
N
Distanza dalle
pareti di
ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09067-01A6201081,5 10,05 €
09067-03A82010221,5 11,79 €
09067-05A10208402 13,54 €
09067-07A13206602,5 15,82 €
09067-09A162021253 17,70 €
09067-11A202552504 20,50 €
09067-13A253574005 43,06 €
09067-15A32404,56006 82,72 €

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Magneti tondi (magneti cilindrici) in SmCo, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1HTForza di
adesione
N
Distanza dalle
pareti di
ferro/mm
CADAcc.PrezzoOrdinare
09067-02B6M320581,5 5,24 €
09067-04B8M3205221,5 5,93 €
09067-06B10M4207402 7,12 €
09067-08B13M4207602,5 9,09 €
09067-10B16M42581253 12,45 €
09067-12B20M62562504 18,02 €
09067-14B25M63584005 37,51 €
09067-16B32M64066006 67,67 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83