norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Estos árboles articulados están compuestos de 2 juntas cardán en versión básica (23409), un árbol intermedio cuadrado y un casquillo corredizo. Los árboles articulados se pueden suministrar con cualquier longitud. Los árboles de transmisión con junta cardán son adecuados para accionamientos manuales o bien para un accionamiento mecánico breve a bajas revoluciones.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23412 Árboles de transmisión extensibles con junta cardán 126 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Árboles de transmisión extensibles con junta cardán

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1LL1L2Capacidad
de extensión
Cuadrado del
perfil del árbol
Par de rotura
estático
Nm
CADAcc.PrecioPedir
23412-10023010162305212080835 96,45 €
23412-120260122026062130901080 102,90 €
23412-16034016253407416011012140 119,65 €
23412-20042020324208620013016280 160,46 €