norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación del árbol pulida, acabado natural.Indicación:Las articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas se utilizan si se sobrepasan revoluciones de 1000 r. p. m. a 4000 r. p. m. Las articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas tienen muy poco juego y no deben engrasarse.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23407 Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808 191 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808
Articulaciones del árbol dobles con rodamiento de agujas DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia sin ranura
Referencia
agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2L3BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23407-1007423407-1100741022742412*26311,41080
23407-1208623407-1120861225862813*30413,816120
23407-1610423407-11610416321053416*37518,335250
23407-2012823407-12012820421294118*47622,880500
23407-2516023407-12516025501635426*55828,3130800
-23407-130238305819061-68833,32401500
23407-30238-30581906129*68833,32401500
23407-3521223407-13521235702127033*721038,33602200