norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación y cojinete de deslizamiento endurecidos.Indicación:Las articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento son pivotantes 90°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23404 Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808 183 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808
Articulaciones del árbol dobles con cojinete de deslizamiento DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTipo de
producto
DD1LL1L2L3BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
CADAcc.PrecioPedir
23404-06056agujero de referencia sin ranura61656178*2227740  59,67 €
23404-08062agujero de referencia sin ranura816622011*2229740  55,32 €
23404-10074agujero de referencia sin ranura1022742412*26311,41690  59,00 €
23404-12086agujero de referencia sin ranura1225862813*30413,826150  67,87 €
23404-16104agujero de referencia sin ranura16321053416*37518,352300  81,64 €
23404-20128agujero de referencia sin ranura20421294118*47622,8100650  111,64 €
23404-25160agujero de referencia sin ranura25501635426*55828,32101200  155,19 €
23404-108062agujero de referencia con ranura816622011*2229740  71,70 €
23404-110074agujero de referencia con ranura1022742412*26311,41690  75,75 €
23404-112086agujero de referencia con ranura1225862813*30413,826150  85,76 €
23404-116104agujero de referencia con ranura16321053416*37518,352300  102,04 €
23404-120128agujero de referencia con ranura20421294118*47622,8100650  137,03 €
23404-125160agujero de referencia con ranura25501635426*55828,32101200  181,95 €