norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Articulación y cojinete de deslizamiento endurecidos.Indicación:Las articulaciones del árbol con cojinete de deslizamiento son pivotantes 45°.

Máx. momento de torsión transmisible (Nm) a 150 r. p. m.; ángulo de funcionamiento α < 5°.

* Profundidad de taladrado menor que en DIN 808.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23403 Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento DIN 808 214 kB
 Árboles articulados: instalación y mantenimiento 110 kB

Planos

Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento DIN 808
Articulaciones del árbol simples con cojinete de deslizamiento DIN 808

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
agujero de referencia sin ranura
Referencia
agujero de referencia con ranura
DD1LL1L2BTMomento de torsión
máx.
Nm
Par de
rotura
estático Nm
Filtro
23403-06034-61634178*27740
23403-0804023403-108040816402011*29740
23403-1004823403-1100481022482412*311,41690
23403-1205623403-1120561225562813*413,826150
23403-1606823403-1160681632683416*518,352300
23403-2008223403-1200822042824118*622,8100650
23403-2510423403-12510425501085426*828,32101200