norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明一般性:

WOLFRACOAT C润滑膏可用于最高 1200 °C 温度。

应用:
作为安装、分离、润滑和旋动,可靠地用于滑动轴承和滑动部位、链条、滚动轴承、铸造车间中的型芯和顶料器、压铸机、燃烧动力机器和炉装置的排气装置。

优势:
超过 200 °C 润滑脂脱水, 逐渐形成干燥的金属润滑膜。
出色润滑具有滑动和滚动摩擦特性的摩擦点,极好地区别动摩擦、静摩擦,改进滑动性,以轻松安装压配合和过渡配合,改善紧固螺栓的放松。

特点:
RoHS

商品选择/筛选

订货号

容器工作温度NLGI-等级CAD配件价格订购
97903-06060 g 软管-30 °C 至 1200 °C,高于200°C转化为干润滑剂2 根据要求
97903-400400 ml 喷雾器-30 °C 至 1200 °C,高于200°C转化为干润滑剂2 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83