norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
硅胶边缘保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型
96520-05_A

硅胶边缘保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

VMQ(硅橡胶),硬度 60° +/-5 邵氏硬度 A,通过 FDA 认证。
不锈钢夹具插入件 1.4301。

规格:蓝色,类似于 RAL 5015。
亮色夹具插入件。
提示:边缘保护型材用于包裹和装饰金属板边缘,并盖住锋利的部分,无需对金属板进行再次加工。

由于使用了符合 FDA 标准并获得 FDA 21 CFR 177.2600 批准的材料,这些型材可用于符合相应要求的应用领域,包括食品行业。
温度范围:-50 °C 至 +200 °C。装配:安装简单、快速、方便。即便存在圆角或曲线,用手按压,边缘保护型材可自动夹住。不需要任何粘合材料或固定材料。根据要求:其他长度。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 96520-05_A 硅胶边缘保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型 137 kB

图纸

硅胶边缘保护型材,内置夹紧不锈钢带,符合 FDA 标准,A 型

商品选择/筛选

订货号类型B

H夹紧范围
mm
L最小弯曲半径
mm
CAD配件价格订购
96520-05-010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10根据要求
96520-05-010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10根据要求
96520-05-010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10根据要求
96520-05-010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10根据要求
96520-05-010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10根据要求