|
|
03099_D inchD 型凸轮旋柄柱塞,英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制, 强度等级5.8。规格:黑色氧化 顶销经硬化、抛光处理。提示:手柄型分度销用在顶销不需要一直伸出的场合。手柄旋转180°顶销缩回。 套筒上有沟槽保证手柄可以维持在该位置。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW | Fx30° | 初始位置 弹簧弹力 F1 约 N | 终点位置 弹簧弹力 F2 约 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
03099-0704A4 | D | 4 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0705A4 | D | 5 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0706A4 | D | 6 | 3/8-16 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0704AL | D | 4 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0705AL | D | 5 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0706AL | D | 6 | 3/8-24 | 10 | 38 | 25 | 20 | 9 | 3 | 6 | 9/16 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 根据要求 | | 03099-0705A5 | D | 5 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0706A5 | D | 6 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0708A5 | D | 8 | 1/2-13 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0705AM | D | 5 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0706AM | D | 6 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0708AM | D | 8 | 1/2-20 | 12 | 46,8 | 30 | 25 | 10,8 | 3,6 | 8 | 3/4 | 2,3 | 8 | 15 |  | | 根据要求 | | 03099-0706A6 | D | 6 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0708A6 | D | 8 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0710A6 | D | 10 | 5/8-11 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0706AN | D | 6 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0708AN | D | 8 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 15/16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0710AN | D | 10 | 5/8-18 | 16 | 60,4 | 40 | 32 | 14,4 | 4,8 | 10 | 1-1/8 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 根据要求 | | 03099-0708A7 | D | 8 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0710A7 | D | 10 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0712A7 | D | 12 | 3/4-10 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0708AO | D | 8 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0710AO | D | 10 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | | 03099-0712AO | D | 12 | 3/4-16 | 20 | 70 | 50 | 35 | 18 | 6 | 12 | 1-1/8 | 3 | 20 | 60 |  | | 根据要求 | |
|
|