norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销和锁紧螺母 - inch
03096_K inch

钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销和锁紧螺母 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢制:
顶销硬化处理:
强度等级 5.8。

不锈钢:
顶销硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4034。

顶销未经硬化处理:
螺纹套筒 1.4305。
顶销 1.4305。

规格:钢制:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。

不锈钢:
顶销经硬化、抛光和黑色氧化处理。顶销未经硬化、抛光和黑色氧化处理。
提示:分度销用于固定工件防止侧向位置移动。只有将顶销拔出后才能移动到新位置。
凸出的顶销杆上可以安装特定的把手。此外,这种柱塞还可以通过电控气缸实现自动动作,或者通过鲍登线进行远程控制。
支持加装旋钮垫片方便柱塞拧入。柱塞蘑菇头下方有对应插槽,配合旋钮垫片的使用。
根据要求:特殊类型。附件:间隔环 03089。
连接嵌入件
用于薄壁部件 03094-10。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03096_K inch 钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销和锁紧螺母 - inch 207 kB

图纸

钢制或不锈钢无凸缘锁紧柱塞,带螺纹销和锁紧螺母 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
主体
表面
D

D1D2LL1L2行程
S
SWFx30°初始位置
弹簧弹力
F1 约 N
终点位置
弹簧弹力
F2 约 N
旋拧垫圈订货号CAD配件价格订购
03096-2903AJK钢制经硬化处理31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 根据要求
03096-2004AKK钢制经硬化处理45/16-24M33221741/2161203094-90 根据要求
03096-2105ALK钢制经硬化处理53/8-24M43724859/161,351203094-91 根据要求
03096-2206A5K钢制经硬化处理61/2-13M64228863/41,861403094-92 根据要求
03096-2308A6K钢制经硬化处理85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 根据要求
03096-2410A7K钢制经硬化处理103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 根据要求
03096-2412AOK钢制经硬化处理123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 根据要求
03096-2516A8K钢制经硬化处理161-8M1080501416-3,2204603094-95 根据要求
03096-02903AJK不锈钢经硬化处理31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 根据要求
03096-02004AKK不锈钢经硬化处理45/16-24M33221741/2161203094-90 根据要求
03096-02105ALK不锈钢经硬化处理53/8-24M43724859/161,351203094-91 根据要求
03096-02206A5K不锈钢经硬化处理61/2-13M64228863/41,861403094-92 根据要求
03096-02308A6K不锈钢经硬化处理85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 根据要求
03096-02410A7K不锈钢经硬化处理103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 根据要求
03096-02412AOK不锈钢经硬化处理123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 根据要求
03096-02516A8K不锈钢经硬化处理161-8M1080501416-3,2204603094-95 根据要求
03096-12903AJK不锈钢未硬化处理31/4-28M224173,53,57/160,84,51003094-99 根据要求
03096-12004AKK不锈钢未硬化处理45/16-24M33221741/2161203094-90 根据要求
03096-12105ALK不锈钢未硬化处理53/8-24M43724859/161,351203094-91 根据要求
03096-12206A5K不锈钢未硬化处理61/2-13M64228863/41,861403094-92 根据要求
03096-12308A6K不锈钢未硬化处理85/8-11M8563612815/162,3153503094-93 根据要求
03096-12410A7K不锈钢未硬化处理103/4-10M8624012101-1/82,8153403094-94 根据要求
03096-12412AOK不锈钢未硬化处理123/4-16M8664212121-1/82,8153903094-94 根据要求
03096-12516A8K不锈钢未硬化处理161-8M1080501416-3,2204603094-95 根据要求